Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
857-162 |
857-165 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di controllo (max.) (VDC) | Tensione di controllo (min.) (VDC) | Gamma tensione di controllo | Carico corrente (A) | Carico corrente (max) (A) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796.89 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | 72 | 52 | 52–72VDC | 3 | 3 | 5 | ||
562.97 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | 30 | 18 | 18–30VDC | 100 | 100 | 3.4 |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 15 | Larghezza(mm) | 5 | Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Articoli industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione di controllo (max.)(VDC)
Tensione di controllo (min.)(VDC)
Gamma tensione di controllo
Carico corrente(A)
Carico corrente (max)(A)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali