Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
859-302 |
859-303 |
859-304 |
859-305 |
859-306 |
859-307 |
859-308 |
859-314 |
859-317 |
859-353 |
859-357 |
859-358 |
859-359 |
859-360 |
859-368 |
859-386 |
859-392 |
859-393 |
859-398 |
859-399 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Peso (g) | Articoli industriali | Tipo di contatto | Durata | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 250 | 5 | 1250 | 22.5 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 250 | 5 | 1250 | 19.28 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
577.03 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | 250 | 5 | 1250 | 22.277 | Sì | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
33.21 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 48 | 250 | 5 | 1250 | 21.844 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
33.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 250 | 5 | 1250 | 19.28 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
36.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 110 | 250 | 5 | 1250 | 19.28 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
36.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 230 | 250 | 5 | 1250 | 22.684 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 | 36 | 50 | - | 22.8 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | - | |||
38.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 110 | 36 | 50 | - | 23 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | - | |||
32.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 250 | 5 | 1250 | 23.3 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
36.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 115 | 250 | 5 | 1250 | 23.4 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | 250 | 5 | 1250 | 23.6 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
38.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 230 | 36 | 50 | - | 22.644 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | - | |||
38.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 115 | 36 | 50 | - | 25 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | - | |||
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 230 | 250 | 5 | 1250 | 21.6 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | |||
1,029.69 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 36 | 250 | 3 | 750 | 23.1 | Sì | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi+Au | |||
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 24 | 36 | 3 | 750 | 22.7 | - | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | - | |||
1,058.83 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 72 | 250 | 5 | 1250 | 25 | Sì | 1 scambio | 3 x 10 5 cicli | AgNi | |||
42.27 € | 1 | 6 giorni | 24 | 250 | - | 750 | 22.544 | - | - | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi | ||||
1,007.28 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 110 | 250 | 3 | 750 | 22.5 | Sì | 1 scambio | 5 x 106 operazioni di commutazione | AgNi |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 56 | Larghezza(mm) | 6 | Dimensione profondità(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Tempo di caduta(ms) | 6 | Tempo di risposta(ms) | 5 | Collegamento (componenti) | Molla di trazione |
Colore | Grigio |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Peso(g)
Articoli industriali
Tipo di contatto
Durata
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali