Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
51292913 |
51292914 |
51292915 |
51292916 |
51292917 |
51292918 |
51292921 |
51292922 |
51292923 |
51292924 |
51292925 |
51292926 |
51297886 |
51297887 |
51297888 |
51297889 |
51297890 |
51297891 |
51297892 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di precisione | Condotto passante (H) (mm) | Condotto passante (L/diametro) (mm) | Potenza (VA) | Corrente primaria (A) | Corrente secondaria (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 1 | 6 giorni | 3 | 21 | 18 | 0.2 | 60 | 1 | |||
117.64 € | 1 | 6 giorni | 3 | 21 | 18 | 0.2 | 100 | 1 | |||
136.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 19 | 18 | 0.2 | 100 | 1 | ||
136.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 19 | 18 | 0.2 | 150 | 1 | ||
141.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 19 | 18 | 0.2 | 200 | 1 | ||
136.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 27.5 | 28 | 0.2 | 200 | 1 | ||
156.85 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 43 | 42 | 0.5 | 1000 | 1 | |||
174.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 43 | 42 | 0.5 | 600 | 1 | ||
174.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 43 | 42 | 0.5 | 400 | 1 | ||
201.67 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 85 | 42 | 0.5 | 1000 | 1 | |||
117.64 € | 1 | 6 giorni | 1 | 21 | 18 | 0.2 | 200 | 1 | |||
117.64 € | 1 | 6 giorni | 1 | 21 | 18 | 0.2 | 250 | 1 | |||
141.61 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 1 | 21 | 18 | 1 | 150 | 5 | ||
141.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 27.5 | 28 | 1 | 250 | 5 | ||
134.44 € | 1 | 6 giorni | 1 | 27.5 | 28 | 1 | 400 | 5 | |||
174.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 43 | 42 | 0.5 | 400 | 5 | ||
174.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 43 | 42 | 0.5 | 600 | 5 | ||
168.05 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 43 | 42 | 0.5 | 1000 | 5 | |||
229.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.5 | 85 | 42 | 0.5 | 1000 | 5 |
Loading...
Attacco | Cavo di collegamento | Tipo di montaggio | Montaggio a scatto |
---|
Configura
Proprietà di base
Classe di precisione
Condotto passante (H)(mm)
Condotto passante (L/diametro)(mm)
Potenza(VA)
Corrente primaria(A)
Corrente secondaria(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali