Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Tempo di caduta (ms) | Tempo di risposta (ms) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Peso (g) | N. di pioli/gradini | Colore | Tipo di contatto | Materiale | Materiale contatto | Durata | Articoli industriali | Tipo di scala (categoria) | Caratteristiche scala | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 15 | - | 6 | 8 | 7 | 192 | 250 | +40 | -25 | 35.044 | - | Grigio | 1 scambio | - | AgNi | 30 x 10 6 cicli | - | - | - | |||
76.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 82.5 | 15 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 22.9 | - | Grigio | 1 scambio | - | AgCdO | - | - | - | - | |||
- | 108.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 220 | - | 15 | - | 6 | 8 | 7 | 192 | 250 | +40 | -25 | 24.85 | - | Grigio | 1 scambio | - | AgNi | 30 x 10 6 cicli | - | - | - | ||
130.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 82.5 | 20 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 39.7 | - | Grigio | 2 scambi | - | AuAg 10 | - | - | - | - | |||
- | 119.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 115 | - | 20 | - | 3 | 18 | 7 | 210 | 250 | +40 | -25 | 40 | - | Grigio | 2 scambi | - | AgCdO | 30 x 10 7 cicli | - | - | - | ||
91.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 20 | - | 4 | 10 | 6 | 150 | 380 | +40 | -25 | 28.7 | - | Grigio | 1 indicatore | - | AgSnO2 | 1 x 105 cicli | - | - | - | |||
130.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 82.5 | 20 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 29.1 | - | Grigio | 1 indicatore | - | AuAg 10 | - | - | - | - | |||
91.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 20 | - | 4 | 10 | 6 | 150 | 380 | +40 | -25 | 28.7 | - | Grigio | 2 indicatori | - | AgSnO2 | 1 x 105 cicli | - | - | - | |||
130.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 82.5 | 20 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 34.7 | - | Grigio | 2 indicatori | - | AuAg 10 | - | - | - | - | |||
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 25 | - | 5 | 8 | 20 | 100 | 250 | +40 | -25 | 38.7 | - | Grigio | 2 indicatori | - | AgNi 15 con rivestimento AuAg 10 | 1 x 105 cicli | - | - | - | ||
1,306.31 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 25 giorni | - | 82.5 | 25 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 40.5 | - | Grigio | 2 indicatori | - | - | - | Sì | - | - | ||
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 25 | - | 5 | 8 | 5 | 100 | 250 | +40 | -25 | 37 | - | Grigio | 2 indicatori | - | AuAg 10 | 2 x 10 8 cicli | - | - | - | ||
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 25 | - | 5 | 9 | 20 | - | 250 | - | - | 36.66 | - | Grigio | 3 indicatori | - | AgNi 15 con rivestimento AuAg 10 | 1 x 105 cicli | - | - | - | ||
130.71 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | - | 82.5 | 25 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 40.8 | - | Grigio | 3 indicatori | - | AuAg 10 | - | - | - | - | |||
125.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 25 | - | 5 | 10 | 5 | 100 | 250 | - | - | 36.7 | - | Grigio | 4 indicatori | - | AgNi 15 con rivestimento AuAg 10 | 1 x 105 cicli | - | - | - | |||
130.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 82.5 | 25 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 41.1 | - | Grigio | 4 indicatori | - | AgCdO | - | - | - | - | |||
56.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 10 | - | 6 | 6 | 5 | 150 | 250 | - | - | 17.1 | - | Grigio | 1 indicatore | - | AgCdO | 2 X 107 cicli di commutazione | - | - | - | |||
56.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 82.5 | 10 | - | - | - | - | - | 250 | - | - | 16.9 | - | Grigio | 1 indicatore | - | AgSnO2 | - | - | - | - | |||
56.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 10 | - | 4 | 10 | 5 | 150 | 250 | - | - | 19.18 | - | Grigio | 1 interruttore | - | AgCdO | 1 x 107 operazioni di commutazione | - | - | - | |||
185.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 35 | - | - | 6 | 4 | 1000 | 250 | - | - | 58.5 | - | Grigio | 4 scambi | - | Ag | 5 x 10 7 cicli | - | - | - | |||
- | 1,459.33 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.3 | - | - | 1 indicatore | - | - | - | Sì | - | - | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 15 | - | 3 | 9 | 6 | 192 | 250 | - | - | 33.9 | - | Grigio | 1 scambio | - | AgNi | 30 x 10 6 cicli | - | - | - | |||
- | 180.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 82.5 | 20 | 50 | 0 | 10 | 5 | 150 | 380 | - | - | 33.6 | - | Grigio | 1 scambio | - | Placcatura in oro AgCdO | 5 x 10 7 cicli | - | - | - | ||
174.89 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | - | 82.5 | 20 | 50 | 0 | 10 | 6 | 150 | 380 | - | - | 34.2 | - | Grigio | 1 scambio | - | Placcatura in oro AgCdO | 5 x 10 7 cicli | - | - | - | |||
84.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 15 | - | 6 | 8 | 7 | 192 | 250 | - | - | 32.5 | - | Grigio | 1 scambio | - | AgNi | 30 x 10 6 cicli | - | - | - | |||
98.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 115 | - | 15 | - | 6 | 8 | 7 | 192 | 250 | - | - | 33.6 | - | Grigio | 1 scambio | - | AgNi | 30 x 10 6 cicli | - | - | - | |||
100.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 230 | - | 15 | - | 6 | 8 | 7 | 192 | 250 | - | - | 33.9 | - | Grigio | 1 scambio | - | AgNi | 30 x 10 6 cicli | - | - | - | |||
141.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 115 | - | 25 | - | 5 | 10 | 5 | 100 | 250 | - | - | 12.5 | 8 | Grigio | 4 indicatori | Alluminio | AuAg 10 | 2 x 10 8 cicli | - | Scala a gradini | pieghevole | |||
93.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 230 | - | 10 | - | 6 | 6 | 5 | 1250 | 250 | - | - | 17.9 | 8 | Grigio | 1 indicatore | Alluminio | AgCdO | 2 X 107 cicli di commutazione | - | Scala a gradini | pieghevole |
Loading...
Tipo di relè (categoria) | Relè a innesto | Collegamento (componenti) | Connettore |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Tempo di caduta(ms)
Tempo di risposta(ms)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Peso(g)
N. di pioli/gradini
Colore
Tipo di contatto
Materiale
Materiale contatto
Durata
Articoli industriali
Tipo di scala (categoria)
Caratteristiche scala
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali