Cavo per sensore / attuatore, femmina M12, ad angolo, maschio M8, dritto【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

756-5503/030-010

Codice componente
756-5503/030-010
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

341.73 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector type M12 CN1 Connettore femmina, angolo retto CN2 Connettore femmina, angolo retto
Cable rated voltage(V) 250 Diametro cavo(mm) 4.3 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34
Temperatura massima(°C) -50 Temperatura minima(°C) +90 Corrente nominale(A) 4
N. di pin (RJ) 3 Valore nominale IP IP67 Colore cavo Nero
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto Con tenuta A vite
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Ideale per catene portacavi Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Merci industriali

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore, femmina M12, ad angolo, maschio M8, dritto, il codice articolo è il seguente: 756-5503/030-010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-5503/030-010.

Supporto tecnico