Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Cavo per sensore / attuatore, connettore femmina M12 ad angolo, un'estremità cavo libera【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

756-5301/050-100

Codice componente
756-5301/050-100
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

387.72 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector type M12 CN1 connettore femmina, dritto CN2 Cavo, estremità aperta
Diametro cavo(mm) 5 Contenuto(pz) 10 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo connettore Connettore femmina, dritto Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Merci industriali

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore, connettore femmina M12 ad angolo, un'estremità cavo libera, il codice articolo è il seguente: 756-5301/050-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-5301/050-100.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico