Connettore sensore / attuatore (assemblato) M12, femmina, ad angolo retto【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
756-5302/030-015
756-5302/030-050
756-5302/030-100
756-5302/040-015
756-5302/040-100
756-5302/050-015
756-5302/050-100
756-5302/060-015
756-5302/060-050
756-5302/060-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Diametro cavo
(mm)

218.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 42 giorni 1.54.3

308.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -4.3

447.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -4.3

229.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 42 giorni 1.54.7

487.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -4.7

290.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1.55

610.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -5

521.01 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -6.5

767.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1.56.5

1,126.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -6.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector type M12 CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Connettore femmina, angolo retto
Cable rated voltage(V) 250 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34 Temperatura massima(°C) -50
Temperatura minima(°C) +90 Corrente nominale(A) 4 N. di pin (RJ) 3
Valore nominale IP IP67 Colore cavo Nero Connettore standard Connettore per sensore
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto Con tenuta A vite
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Ideale per catene portacavi Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Merci industriali

Supporto tecnico