Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-5301/030-050 |
756-5301/030-100 |
756-5301/040-015 |
756-5301/040-050 |
756-5301/040-100 |
756-5301/050-015 |
756-5301/050-050 |
756-5301/060-050 |
756-5301/060-100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Diametro cavo (mm) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 4.3 | 3 | |||
442.57 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 4.3 | 3 | |||
218.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 1.5 | 4.7 | 4 | |||
323.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 4.7 | 4 | |||
476.19 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 4.7 | 4 | |||
280.11 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 1.5 | 5 | 5 | |||
413.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 5 | 5 | |||
693.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 6.5 | 5 | |||
1,052.11 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | - | 6.5 | 5 |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore femmina, dritto |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 250 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | Temperatura massima(°C) | -50 |
Temperatura minima(°C) | +90 | Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 |
Colore cavo | Nero | Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Ideale per catene portacavi |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Diametro cavo(mm)
N. di pin (RJ)
Attributi opzionali