Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , femmina M16, dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
756-3205/140-050
756-3205/140-150
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

184.87 €

1 6 giorni

364.15 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector type M16 CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore femmina, dritto
Cable rated voltage(V) 300 Diametro cavo(mm) 27.90 Temperatura massima(°C) +80
Temperatura minima(°C) -5 N. di pin (RJ) 12 Colore cavo Nero
Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo connettore Connettore femmina, dritto
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico