Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 1 | 6 giorni | |||
246.49 € | 1 | 40 giorni | |||
308.12 € | 1 | 6 giorni | |||
190.47 € | 1 | 6 giorni | |||
252.09 € | 1 | 6 giorni | |||
308.12 € | 1 | 6 giorni | |||
274.49 € | 1 | 6 giorni | |||
368.63 € | 1 | 6 giorni | |||
458.27 € | 1 | 6 giorni | |||
280.11 € | 1 | 6 giorni | |||
375.35 € | 1 | 6 giorni | |||
464.99 € | 1 | 6 giorni |
Loading...
Connector type | M23 | CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore femmina, dritto |
---|---|---|---|---|---|
Cable rated voltage(V) | 300 | Diametro cavo(mm) | 27.90 | Temperatura massima(°C) | +80 |
Temperatura minima(°C) | -5 | N. di pin (RJ) | 12 | Colore cavo | Nero |
Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali