Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , femmina M8, ad angolo retto【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
756-5102/030-015
756-5102/030-050
756-5102/030-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)

207.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.5

308.12 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -

424.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector type M8 CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Connettore femmina, angolo retto
Cable rated voltage(V) 60 Diametro cavo(mm) 4.3 Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34
Temperatura massima(°C) -50 Temperatura minima(°C) +90 Corrente nominale(A) 4
N. di pin (RJ) 3 Valore nominale IP IP67 Colore cavo Nero
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, angolo retto Con tenuta A vite
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Ideale per catene portacavi Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Merci industriali

Supporto tecnico