Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 1 | 6 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
280.11 € | 1 | 6 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
91.87 € | 1 | 6 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
91.87 € | 1 | 6 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
98.59 € | 1 | 6 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
128.84 € | 1 | 6 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
168.05 € | 1 | 26 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
240.88 € | 1 | 26 giorni | connettore maschio, dritto | connettore maschio, dritto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
89.63 € | 1 | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
123.24 € | 1 | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
87.39 € | 1 | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 60 | 0.2 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
89.63 € | 1 | 21 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 60 | 0.3 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
96.35 € | 1 | 33 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 60 | 0.5 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
109.79 € | 1 | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
140.04 € | 1 | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
218.48 € | 1 | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
352.95 € | 1 | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
615.12 € | 1 | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 60 | - | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
1,410.64 € | 1 | 33 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 60 | 50 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
52.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 250 | 0.2 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | ||
53.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 250 | 0.3 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | ||
38.08 € | 1 | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 250 | 0.5 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | |||
41.44 € | 1 | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | |||
60.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | ||
82.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | ||
119.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | ||
185.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | connettore femmina, dritto | connettore femmina, dritto | 250 | - | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi |
Loading...
Connector type | M12 | Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Length(m)
Diametro cavo(mm)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Colore cavo
Codifica
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali