Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-1302/060-020 |
756-1302/060-050 |
756-1302/060-100 |
756-1302/060-200 |
756-1502/060-020 |
756-1502/060-050 |
756-1502/060-100 |
756-1502/060-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN2 | Diametro cavo (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Codifica | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.45 € | 1 | 8 giorni | Connettore maschio, angolo retto | 6 | +60 | -25 | B | Resistente ai raggi UV | |||
94.11 € | 1 | 29 giorni | Connettore maschio, angolo retto | 6 | +60 | -25 | B | Resistente ai raggi UV | |||
134.44 € | 1 | 8 giorni | Connettore maschio, angolo retto | 6 | +60 | -25 | B | Resistente ai raggi UV | |||
212.88 € | 1 | 29 giorni | Connettore maschio, angolo retto | 6 | +60 | -25 | B | Resistente ai raggi UV | |||
109.79 € | 1 | 8 giorni | Connettore femmina, angolo retto | - | +85 | -30 | - | Ideale per catene portacavi | |||
190.47 € | 1 | 8 giorni | Connettore femmina, angolo retto | - | +85 | -30 | - | Ideale per catene portacavi | |||
323.81 € | 1 | 8 giorni | Connettore femmina, angolo retto | - | +85 | -30 | - | Ideale per catene portacavi | |||
588.24 € | 1 | 37 giorni | Connettore femmina, angolo retto | - | +85 | -30 | - | Ideale per catene portacavi |
Loading...
Connector type | M12 | CN1 | Cavo, estremità aperta | Cable rated voltage(V) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.14 | Corrente nominale(A) | 4 | N. di pin (RJ) | 5 |
Valore nominale IP | IP67 | Colore cavo | Giallo | Connettore standard | Connettore Bus |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN2
Diametro cavo(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Codifica
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali