Cavo dati sensore / attuatore (assemblato) , femmina M12, dritto

Cavo dati sensore / attuatore (assemblato) , femmina M12, dritto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
756-1101/060-200
756-1301/060-020
756-1301/060-050
756-1301/060-100
756-1301/060-200
756-1401/060-020
756-1401/060-050
756-1401/060-200
756-1501/060-020
756-1501/060-050
756-1501/060-100
756-3101/040-020
756-3101/040-050
756-3101/040-100
756-3101/040-200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Cable rated voltage
(V)
Diametro cavo
(mm)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)
(mm²)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
N. di pin (RJ) Colore cavo Codifica Connettore standard Caratteristiche cavo per sensore / attuatore

235.28 €

1 6 giorni connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta300-0.34+80-505ViolaBProfibusResistente ai raggi UV

67.21 €

1 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore maschio, dritto6060.14+60-255GialloBConnettore BusResistente ai raggi UV

89.63 €

1 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore maschio, dritto6060.14+60-255GialloBConnettore BusResistente ai raggi UV

134.44 €

1 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore maschio, dritto6060.14+60-255GialloBConnettore BusResistente ai raggi UV

212.88 €

1 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore maschio, dritto6060.14+60-255GialloBConnettore BusResistente ai raggi UV

64.97 €

1 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto300--+80-405ViolaACAN aperto / DeviceNetIdeale per catene portacavi

98.59 €

1 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto300--+80-405ViolaACAN aperto / DeviceNetIdeale per catene portacavi

280.11 €

1 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto300--+80-405ViolaACAN aperto / DeviceNetIdeale per catene portacavi

103.07 €

1 33 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto60-0.14+85-305Giallo-Connettore BusIdeale per catene portacavi

184.87 €

1 33 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto60-0.14+85-305Giallo-Connettore BusIdeale per catene portacavi

319.33 €

1 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto60-0.14+85-305Giallo-Connettore BusIdeale per catene portacavi

45.52 €

1 Disponibile 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto2506.200.75+80-304Grigio-Connettore per sensoreIdeale per catene portacavi

60.69 €

1 Disponibile 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto2506.200.75+80-304Grigio-Connettore per sensoreIdeale per catene portacavi

89.32 €

1 Disponibile 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto2506.200.75+80-304Grigio-Connettore per sensoreIdeale per catene portacavi

147.05 €

1 Disponibile 6 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto2506.200.75+80-304Grigio-Connettore per sensoreIdeale per catene portacavi

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector type M12 Corrente nominale(A) 4 Valore nominale IP IP67
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo connettore Connettore femmina, dritto Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico