Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BL 1/ 36/Z |
BL 2/ 72/Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
- | 100 | Preventivo | 2,5 | ||
- | 100 | Preventivo | 5,1 |
Loading...
Materiale | CuSn6 / PA4.6 GF | Superficie | Superficie stagnata | Lunghezza(mm) | 91,5 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 11,3 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Attributi opzionali