SMD terminali femmine RM 2,54mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BL LP 5 SMD 20 Z
BL LP 6 SMD 40 S
BL LP 6 SMD 40 Z
MK 22 SMD 20
MK 23 SMD 20
MK 24 SMD 20
MK 25 SMD 20
MK 220 SMD 40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Superficie Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)

1.21 €

10 7 giorni CuSn6 / PA4.6 GFSuperficie stagnata4,26,9

2.44 €

10 7 giorni CuSn6 / PA4.6 GFSuperficie selettivamente placcata in oro / stagnata6,86,9

2.29 €

10 7 giorni CuSn6 / PA4.6 GFSuperficie stagnata6,86,9

3.67 €

10 7 giorni CuZn / CuBe / PA4.6 GFSuperficie stagnata / clip placcato in oro4,65,4

2.40 €

10 7 giorni CuZn / CuBe / PA4.6 GFSuperficie stagnata / clip placcato in oro4,25,8

3.41 €

10 7 giorni CuZn / CuBe / PA4.6 GFSuperficie stagnata / clip placcato in oro2,56,6

1.60 €

10 7 giorni CuZn / CuBe / PA4.6 GFSuperficie stagnata / clip placcato in oro2,56,9

4.84 €

10 7 giorni CuZn / CuBe / PA4.6 GFSuperficie stagnata / clip placcato in oro5,14,2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(mm) 50,8

Supporto tecnico