Cavo dati sensore / attuatore (assemblato) maschio M12, tipo dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1454202
1454244
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza: fissa Tensione nominale
(V)
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Collegamento (componenti) Lunghezza cavo
(m)

59.80 €

4 43 giorni 2.0~2.948Cavo, estremità apertaCavo con estremità aperta2

134.60 €

2 43 giorni 5.0~6.948, 60Maschio M12, dritto-5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno del cavo 1.0–1.9 Lunghezza Lunghezza: fissa Contenuto(pz) 1
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) 0.34 Valore nominale IP IP65 N. di pin (RJ) 4
Corrente nominale(A) 4 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Lato collegamento B (sensori/attuatori) Maschio M12, dritto
Codifica D Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore maschio, dritto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) Diametro esterno(mm) 1.95

Supporto tecnico