Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424135
Diametro esterno del cavo(mm) | 1.0 – 1.9 | Lunghezza cavo(m) | 0.5 | Contenuto(pz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.14 | Valore nominale IP | IP65 | N. di pin (RJ) | 8 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa, integrata |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Diametro esterno(mm) | 1.04 | Tensione nominale | 100 |
Si trova sulla pagina di Cavo di rete VS-FSBPXS-OE, il codice articolo è il seguente: 1424135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424135.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali