Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1404369
Diametro esterno del cavo | 1.0–1.9 | Lunghezza | Lunghezza: fissa | Lunghezza: fissa | 5.0~6.9 |
---|---|---|---|---|---|
Contenuto(pz) | 1 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | Valore nominale IP | IP69K |
Temperatura massima(ºC) | 60 | Temperatura minima(ºC) | -20 | N. di pin (RJ) | 4 |
Tensione nominale(V) | 50 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore maschio RJ45 |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata | Codifica | D | Connettore standard | Connettore Bus |
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Diametro esterno(mm) | 1.55 | Lunghezza cavo(m) | 5 |
Si trova sulla pagina di Conduttore VS, il codice articolo è il seguente: 1404369.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1404369.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali