Cavo di rete VS-IP20-OE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1404340
1404342
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)

25.50 €

8 21 giorni 0.5

32.35 €

6 21 giorni 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5e Struttura della schermatura Schermato・STP Dettagli della schermatura Schermatura a doppio strato
No. di core 4 anima (4C) Diametro esterno del cavo(mm) 6.0–6.9 Colore Blu
AWG max 26 Contenuto(pz) 1 Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 4 x 0.14mm2
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.14 Frequenza max(MHz) 100 Gamma di temperature massima (installazione fissa)(ºC) 60
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(ºC) -25 Gamma di temperature massima (installazione mobile)(ºC) 60 Gamme di temperature minima (installazione mobile)(ºC) -5
Tipo di cavo (categoria) Cavo di rete Diametro esterno(mm) 6.7 Materiale di isolamento Poliuretano

Supporto tecnico