Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1405837
Categoria | CAT5e | Struttura della schermatura | Schermato・STP | Dettagli della schermatura | Schermatura a doppio strato |
---|---|---|---|---|---|
No. di core | 4 anima (4C) | Diametro esterno del cavo(mm) | 6.0–6.9 | Colore | Blu |
AWG max | 26 | Contenuto(pz) | 1 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 4 x 0.14mm2 |
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.14 | Frequenza max(MHz) | 100 | Gamma di temperature massima (installazione fissa)(ºC) | 80 |
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(ºC) | -40 | Gamma di temperature massima (installazione mobile)(ºC) | 80 | Gamme di temperature minima (installazione mobile)(ºC) | -20 |
Tipo di cavo (categoria) | Cavo di rete | Confezionato | Sì | Diametro esterno(mm) | 6.4 |
Materiale di isolamento | Polietilene (PE) |
Si trova sulla pagina di Cavo di rete VS-M12FSEC-OE, il codice articolo è il seguente: 1405837.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1405837.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali