Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1416242
Diametro esterno del cavo(mm) | 1.0 – 1.9 | Lunghezza cavo(m) | 2 | Contenuto(pz) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 | Valore nominale IP | IP69K | Temperatura massima(ºC) | 60 |
Temperatura minima(ºC) | -20 | N. di pin (RJ) | 4, 8P8C | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore maschio RJ45 |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Connettore standard | Connettore Bus |
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Codifica | D | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) | Diametro esterno(mm) | 1.5 | Tensione nominale | 48 |
Si trova sulla pagina di Cavo di rete VS-M12MS, il codice articolo è il seguente: 1416242.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1416242.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali