Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2900746 |
2900747 |
2900748 |
2900749 |
2900750 |
2900751 |
2900753 |
2900754 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.23 € | 12 | 33 giorni | 2 | PONTE 2 | |||
22.92 € | 8 | 7 giorni | 3 | PONTE 3 | |||
30.56 € | 6 | 33 giorni | 4 | PONTE 4 | |||
38.31 € | 5 | 33 giorni | 5 | PONTE 5 | |||
45.84 € | 4 | 33 giorni | 6 | PONTE 6 | |||
53.48 € | 4 | 33 giorni | 7 | PONTE 7 | |||
69.29 € | 3 | 33 giorni | 9 | PONTE 9 | |||
76.83 € | 3 | 33 giorni | 10 | PONTE 10 |
Loading...
Contenuto(pz) | 1 | Tensione di esercizio min(VAC) | 42 | Tensione di esercizio max(VAC) | 575 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Compatibile con serie | Phoenix Contact serie EMM IFS | Tipo relè (categoria) | Ponticello |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali