Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2961105 |
2961118 |
2961121 |
2961150 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Resistenza (bobina) (Ω) | Materiale del contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 30 | 7 giorni | 24 | 250 | - | - | 3390 | AgSnO | |||
13.40 € | 20 | 7 giorni | 60 | 250 | - | - | 20500 | AgSnO | |||
8.71 € | 30 | 7 giorni | 24 | 30 | +85 | -40 | 3390 | AgSnO + placcatura in oro | |||
8.71 € | 30 | 7 giorni | 12 | 250 | - | - | 848 | AgSnO |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 28 | Larghezza(mm) | 5 | Dimensione profondità(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Contenuto(pz.) | 1 | Capacità di commutazione (max.)(VA) | 1500 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 |
Tipo di contatto | 1 scambio | Collegamento (componenti) | Perni a saldare | Modalità di controllo | monostabile, 1 bobina |
Tipo di relè (categoria) | Relè circuito stampato |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Resistenza (bobina)(Ω)
Materiale del contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali