Connettori pin per connettore compatto COMBICON

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1933189
1933192
1933202
1933215
1933260
1933286
1945096
1945106
1945122
1945135
1945177
1945180
1945193
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Interdistanza contatto
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Numero totale di pin Pin per fila

0.24 €

1000 7 giorni 10.0013.0051232022

0.36 €

750 7 giorni 13.0015.0051232033

0.48 €

500 7 giorni 13.0020.0051232044

0.61 €

500 7 giorni 13.0025.0051232055

1.21 €

200 7 giorni 13.0050.005123201010

1.45 €

200 7 giorni 13.0060.005123201212

0.24 €

1000 7 giorni 7.0013.003.50825022

0.36 €

750 7 giorni 10.5013.003.50825033

0.61 €

500 7 giorni 13.0017.503.50825055

0.73 €

300 7 giorni 13.0021.003.50825066

1.21 €

200 7 giorni 13.0035.003.5082501010

1.33 €

200 7 giorni 13.0038.503.5082501111

1.45 €

200 7 giorni 13.0042.003.5082501212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 2.80 Diametro pin(mm) 1 Lunghezza pin (circuito stampato)(mm) 3.80
Lunghezza pin (presa)(mm) 7.20 N. di file 1 Colore Nero
Tipo di basetta (categoria) Basetta (precisione) Tipo di connettore Basetta, dritta Profilo pin Circolare
Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicolare (al circuito stampato) Prodotti industriali
Separabile N

Supporto tecnico