Relè di carico di inversione ELR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2297109
2963598
2964173
2964186
2982090
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di controllo (max)
(VDC)
Tensione di controllo (min)
(VDC)
Carico corrente
(A)
Classe IP Temperatura max
(°C)
Temperatura min
(°C)
Tensione di commutazione (max)
(VAC)
Tensione di commutazione (min)
(VAC)
-

218.63 €

1 Disponibile 10 giorni 3019.22.4IP20--55042

129.78 €

2 7 giorni 24242IP20+60-203010

1,382.57 €

1 40 giorni 3019.29IP20+60-20440110

715.97 €

1 7 giorni 3019.29IP20+60-20550110

209.93 €

1 7 giorni 24249-+60-203010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(VDC) 24 Collegamento (componenti) Terminali a vite Tipo relè (categoria) Contattore di inversione

Supporto tecnico