Supporto per segnacavi PAB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1013261
1013957
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)

0.54 €

400 7 giorni 30

0.40 €

600 7 giorni 23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Trasparente Larghezza area di scrittura(mm) 4 Temperatura max(°C) +80
Temperatura min(°C) -40 Tipo di segnacavo (categoria) Targhetta Caratteristiche del segnacavo Senza silicone
Materiale PVC Tipi di montaggio Fascetta serracavo Serie (segnacavi) PAB
Merci industriali

Supporto tecnico