Portacartellini per conduttori PATO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0822495
0823753
1013119
1013122
1013135
1013148
1013876
1013889
1013892
1013902
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Per diametro esterno (max)
(mm)
Per diametro esterno (min)
(mm)
Materiale Ideale per serie
-

0.16 €

500 16 giorni 303.502PVCPhoenix Contact UC-WMT
-

0.24 €

500 7 giorni 1852PVCPhoenix Contact UC-WMT

0.12 €

2000 7 giorni 153.502PVCPhoenix Contact UC-WMT

0.20 €

1000 7 giorni 1552PVCPhoenix Contact UC-WMT

0.22 €

1000 7 giorni 1585PVCPhoenix Contact UC-WMT

0.27 €

1000 7 giorni 15108-Phoenix Contact PATG

0.12 €

2000 7 giorni 103.502PVCPhoenix Contact UC-WMT

0.20 €

1000 7 giorni 1052PVCPhoenix Contact UC-WMT

0.16 €

1500 7 giorni 233.502PVCPhoenix Contact UC-WMT

0.24 €

1000 7 giorni 2352PVCPhoenix Contact UC-WMT

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Bianco Larghezza area di scrittura(mm) 4 Temperatura max(°C) +80
Temperatura min(°C) -50 Tipo di segnacavo (categoria) Targhetta Caratteristiche del segnacavo Senza silicone
Tipi di montaggio Con filettatura Serie (segnacavi) PATO Merci industriali

Supporto tecnico