Siglatura di quadri elettrici SSMK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5032439
5032442
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)

7.10 €

50 21 giorni 5614

7.99 €

50 9 giorni 9226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max(°C) +115 Temperatura min(°C) -40 Tipo di segnacavo (categoria) Etichettatura dispositivo
Materiale Policarbonato (PC) Tipi di montaggio Vite Serie (segnacavi) SSMK
Ideale per serie Uso universale Merci industriali

Supporto tecnico