Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0828786 |
0828787 |
0828788 |
0828927 |
0828928 |
0828929 |
0828930 |
0828931 |
0828932 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | Etichette per foglio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Bianco | 50 | 29.80 | 40 | 4 | ||
50.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Bianco | 74.50 | 53.70 | 20 | 2 | ||
50.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Bianco | 89 | 60 | 20 | 2 | ||
50.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Giallo | 50 | 29.80 | 40 | 4 | ||
47.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Argento | 50 | 29.80 | 40 | 4 | ||
50.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Giallo | 74.50 | 53.70 | 20 | 2 | ||
50.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Argento | 74.50 | 53.70 | 20 | 2 | ||
47.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 29 giorni | Giallo | 89 | 60 | 20 | 2 | ||
50.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Argento | 89 | 60 | 20 | 2 |
Loading...
Temperatura max(°C) | +80 | Temperatura min(°C) | -30 | Tipo di segnacavo (categoria) | Etichettatura dispositivo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del segnacavo | Senza silicone | Materiale | PVC | Tipi di montaggio | A vite |
Serie (segnacavi) | US | Ideale per serie | Componenti e centraline | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di segnacavi
Etichette per foglio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali