Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5031388 |
5031605 |
5031676 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | Etichette per foglio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.89 € | 20 | 7 giorni | 8 | 20 | 2700 | 270 | |||
12.89 € | 20 | 28 giorni | 9 | 15 | 3240 | 324 | |||
12.89 € | 20 | 28 giorni | 11 | 38 | 880 | 88 |
Loading...
Color | Giallo | Temperatura max(°C) | +80 | Temperatura min(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di segnacavo (categoria) | Etichettatura dispositivo | Caratteristiche del segnacavo | Stampabile | Materiale | Poliestere |
Tipi di montaggio | Adesivo | Serie (segnacavi) | BMK | Ideale per serie | Uso universale |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di segnacavi
Etichette per foglio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali