Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0800705 |
0803663 |
0803676 |
0803689 |
0803702 |
0807096 |
0811516 |
5032138 |
5032170 |
5032280 |
5032293 |
5032329 |
5032332 |
5032361 |
5032374 |
5032387 |
5032400 |
5032497 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | Etichette per foglio | Caratteristiche del segnacavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Giallo | 11 | 19 | 1680 | 168 | Senza silicone | ||
- | 145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Bianco | 9 | 15 | 2900 | 290 | Senza silicone | ||
- | 117.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Argento | 12.50 | 27 | 1260 | 126 | Senza silicone | ||
- | 117.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Argento | 18 | 27 | 840 | 84 | Senza silicone | ||
- | 117.64 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Argento | 8 | 27 | 1920 | 192 | Senza silicone | ||
- | 145.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | Giallo | 6 | 16 | 4050 | 405 | Senza silicone | ||
- | 156.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 31 giorni | Giallo | 10 | 26 | 1620 | 162 | Senza silicone | ||
17.26 € | 20 | 7 giorni | Giallo | 8 | 20 | 2240 | 224 | Senza silicone | ||||
17.26 € | 20 | 7 giorni | Giallo | 8 | 18 | 2880 | 288 | Senza silicone | ||||
17.26 € | 20 | 7 giorni | Bianco | 8 | 20 | 2240 | 224 | Senza silicone | ||||
17.26 € | 20 | 33 giorni | Bianco | 6 | 18 | 3960 | 396 | Senza silicone | ||||
17.26 € | 20 | 33 giorni | Bianco | 8 | 18 | 2880 | 288 | Senza silicone | ||||
22.74 € | 10 | 33 giorni | Bianco | 8 | 25 | 2240 | 224 | Senza silicone | ||||
24.86 € | 10 | 33 giorni | Bianco | 12 | 12 | 2730 | 273 | Senza silicone | ||||
22.74 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 12 | 25 | 1470 | 147 | Senza silicone | ||||
23.75 € | 10 | 33 giorni | Bianco | 12 | 50 | 630 | 63 | Senza silicone | ||||
25.30 € | 10 | 33 giorni | Bianco | 34 | 64 | 210 | 21 | - | ||||
17.26 € | 20 | 7 giorni | Giallo | 9 | 15 | 2900 | 290 | Senza silicone |
Loading...
Temperatura max(°C) | +80 | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo di segnacavo (categoria) | Etichettatura dispositivo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliestere | Tipi di montaggio | Adesivo | Serie (segnacavi) | BMKL |
Ideale per serie | Uso universale | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di segnacavi
Etichette per foglio
Caratteristiche del segnacavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali