Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0827445 |
0827446 |
0827447 |
0827448 |
0827449 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza area di scrittura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
67.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 8 | ||
67.21 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 12.50 | ||
71.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 15 | ||
71.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 18 | ||
76.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 27 |
Loading...
Color | Nero | Lunghezza area di scrittura(mm) | 27 | Temperatura max(°C) | +105 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -40 | Tipo di segnacavo (categoria) | Targhetta | Caratteristiche del segnacavo | Classe di infiammabilità UL94 |
Materiale | PVC | Tipi di montaggio | Scorrimento | Serie (segnacavi) | CARRIER |
Ideale per serie | Interruttori da 22mm | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Larghezza area di scrittura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali