Portacartellino per moduli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1004364

Codice componente
1004364
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.89 €

250 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Trasparente Lunghezza area di scrittura(mm) 29 Larghezza area di scrittura(mm) 8
Temperatura max(°C) +100 Temperatura min(°C) -40 Tipo di segnacavo (categoria) Etichettatura dispositivo
Caratteristiche del segnacavo Senza silicone Materiale Policarbonato (PC) Tipi di montaggio Clip
Serie (segnacavi) PMB Ideale per serie Uso universale Merci industriali

Si trova sulla pagina di Portacartellino per moduli, il codice articolo è il seguente: 1004364.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1004364.

Supporto tecnico