Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0815004 |
0830745 |
0830746 |
1005266 |
1005305 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | Etichettatura | Per diametro esterno (max) (mm) | Per diametro esterno (min) (mm) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Caratteristiche del segnacavo | Serie (segnacavi) | Compatibile con (dettagli) | Ideale per serie | Tipo (varie) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 861.63 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 29 | 8 | - | - | - | +80 | -40 | - | KMK | - | - | - | Sì | ||
- | 119.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | KMK | - | - | - | - | |
- | 67.20 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 60 | 15 | - | 40 | 10 | - | - | - | KMK | - | - | - | - | ||
1.07 € | 200 | 7 giorni | 29 | 8 | Strisce di etichette ESL | - | - | +80 | 40 | Senza alogeno | - | 10–25mm² | Uso universale | Blocchetto per titolo da 29 x 8mm | - | ||||
1.52 € | 150 | 7 giorni | 40 | 17 | Strisce di etichette ESL | - | - | +80 | 40 | Senza alogeno | - | Cavo 10–25mm | Uso universale | - | Sì |
Loading...
Color | Trasparente | Tipo di segnacavo (categoria) | Targhetta | Materiale | Polietilene (PE) |
---|---|---|---|---|---|
Tipi di montaggio | Fascetta serracavo |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
Etichettatura
Per diametro esterno (max)(mm)
Per diametro esterno (min)(mm)
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Caratteristiche del segnacavo
Serie (segnacavi)
Compatibile con (dettagli)
Ideale per serie
Tipo (varie)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali