Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1005253
Color | Trasparente | Lunghezza area di scrittura(mm) | 29 | Larghezza area di scrittura(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max(°C) | +80 | Temperatura min(°C) | -40 | Tipo di segnacavo (categoria) | Targhetta |
Materiale | Polietilene (PE) | Tipi di montaggio | Fascetta serracavo | Serie (segnacavi) | KMK |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Segnacavi in plastica KMK + ES, il codice articolo è il seguente: 1005253.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1005253.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali