Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | Etichette per foglio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 17 | 15 | 540 | 54 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 27 | 7.93 | 510 | 51 | ||
5.87 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 27 | 15 | 270 | 27 | ||
5.87 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 27 | 17.60 | 210 | 21 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 60 | 15 | 90 | 9 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 60 | 30 | 40 | 4 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 85.60 | 54 | 20 | 2 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 17 | 15 | 540 | 54 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Argento | 17 | 15 | 540 | 54 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 27 | 7.93 | 510 | 51 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 27 | 12.10 | 300 | 30 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Argento | 27 | 12.10 | 300 | 30 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 27 | 15 | 270 | 27 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Argento | 27 | 15 | 270 | 27 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 27 | 17.60 | 210 | 21 | ||
5.87 € | 10 | 7 giorni | Argento | 27 | 17.60 | 210 | 21 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 27 | 27 | 150 | 15 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Argento | 27 | 27 | 150 | 15 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 60 | 15 | 90 | 9 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 60 | 30 | 40 | 4 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 85.60 | 54 | 20 | 2 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Argento | 85.60 | 54 | 20 | 2 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 25 | 6 | 840 | 84 | ||
5.87 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 29 | 8 | 480 | 48 | ||
5.87 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 40 | 17 | 160 | 16 | ||
5.87 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 44 | 7 | 360 | 36 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 20 | 9 | 700 | 70 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 29 | 8 | 480 | 48 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 10 | 15 | 90 | 9 | ||
5.87 € | 10 | 25 giorni | Giallo | 10 | 15 | 90 | 9 | ||
5.67 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 8.8 | 15 | 880 | 88 | ||
5.67 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 35 | 15 | 240 | 24 | ||
5.67 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 52 | 15 | 160 | 16 | ||
5.27 € | 10 | 25 giorni | Bianco | 70 | 15 | 80 | 8 | ||
5.27 € | 10 | 25 giorni | Argento | 70 | 15 | 80 | 8 |
Loading...
Temperatura max(°C) | +80 | Temperatura min(°C) | -30 | Tipo di segnacavo (categoria) | Etichettatura dispositivo |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del segnacavo | Stampabile | Materiale | PVC | Tipi di montaggio | Clip |
Serie (segnacavi) | US | Ideale per serie | Targhetta | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di segnacavi
Etichette per foglio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali