Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cable rated voltage(V) | 60 | Lunghezza(m) | 0.5 | Diametro esterno(mm) | 1.20 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | B |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, attacco |
Materiale guaina | TPE | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore maschio M12, integrato | Numero totale di pin | 5 | Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) | 0.34 |
Attacco filettato | M12 |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali