Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1694237
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 5 | Codifica | A | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore femmina M12, integrato | Connettore standard | Connettore sensore |
Tipo connettore | Connettore femmina, incorporato | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Merci industriali | Sì |
Attacco filettato | M12 |
Si trova sulla pagina di Passaparete SACC-DSIV-M12FS, il codice articolo è il seguente: 1694237.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1694237.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali