Passaparete SACC-EC-M12MS, con filo TPE litz da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1554623
1554636
1693775
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cable rated voltage
(V)
Diametro esterno
(mm)
Corrente nominale
(A)
Valore nominale IP Numero totale di pin Sezione trasversale del connettore (max)
(mm²)

36.59 €

5 67 giorni 601.204IP6750.34

39.86 €

5 91 giorni 301.152IP69K80.25

15.52 €

12 67 giorni 2501.204IP6740.34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 0.5 Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore sensore Tipo connettore Connettore maschio, attacco Materiale guaina TPE
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Connettore maschio M12, integrato
Attacco filettato M12

Supporto tecnico