Modulo di espansione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2905137

Codice componente
2905137
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

200.40 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma IP IP20 Tensione di eccitazione (max)(VDC) 26.4 Tensione di eccitazione (min)(VDC) 19.2
Tensione nominale(V) 24 Misura prodotto (profondità)(mm) 87 Misura prodotto (altezza)(mm) 111
Misura prodotto (larghezza)(mm) 50 Gamma di temperatura(°C) -20 - +45 Collegamento (componenti) Connettore a innesto
Tipo di relè (categoria) Pannello di espansione

Si trova sulla pagina di Modulo di espansione, il codice articolo è il seguente: 2905137.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2905137.

Supporto tecnico