Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0402174
Corrente nominale(A) | Max 140 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 3 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 | Tipo di accessorio (connettori) | Barra collettrice | Materiale | Rame nichelato, profilo piatto |
Compatibile con (dettagli) | Morsetti sezionatori N |
Si trova sulla pagina di Guida bus N, il codice articolo è il seguente: 0402174.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0402174.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali