Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1640757
Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V) | 125 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 22–18 | Diametro foro di montaggio(mm) | 15.20 | Gamma temperatura(°C) | -40 - +85 |
Numero di pin | 2 + PE | Colore | Verde | Materiale contatto | CuZn, placcatura in stagno |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Passante per connettore a banana | Serie (connettori) | QUICKON |
Standard | conforme a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Merci industriali | Sì | Contatto guida (PE) | Sì |
Angolo di collegamento(°) | 180 | Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) | 0.75 | Materiale alloggiamento | PE |
Tipo di guarnizione | Blocco a vite |
Si trova sulla pagina di Passaparete Q 0.75 / 3A50, il codice articolo è il seguente: 1640757.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1640757.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali