Passaparete Q 0.75 / 3FL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1670727

Codice componente
1670727
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.51 €

20 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 3 Tensione nominale(V) 125 Valore nominale IP IP67
AWG 22–18 Diametro foro di montaggio(mm) 15.20 Gamma temperatura(°C) -25 - +85
Numero di pin 2 + PE Colore Verde Materiale custodia PE
Materiale contatto CuZn, placcatura in stagno Collegamento (componenti) CEE 7/16 CEE maschio Tipo di connettore (categoria) Passante per connettore a banana
Serie (connettori) QUICKON Standard conforme a UL 94 PA VO · UL-/ CSA Merci industriali
Contatto guida (PE) Angolo di collegamento(°) 180 Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) 0.75
Tipo di guarnizione Blocco a vite

Si trova sulla pagina di Passaparete Q 0.75 / 3FL, il codice articolo è il seguente: 1670727.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1670727.

Supporto tecnico