Passaparete Q 0.75 / 4FL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1640650
1670688
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Gamma temperatura
(°C)

11.56 €

20 26 giorni 6015.20-20 - +70

11.56 €

20 26 giorni 12518.60-40 - +85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 3 Valore nominale IP IP67 AWG 22–18
Numero di pin 3 + PE Colore Verde Materiale contatto CuZn, placcatura in stagno
Collegamento (componenti) CEE 7/16 CEE maschio Tipo di connettore (categoria) Passante per connettore a banana Serie (connettori) QUICKON
Standard conforme a UL 94 PA VO · UL-/ CSA Merci industriali Contatto guida (PE)
Angolo di collegamento(°) 180 Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) 0.75 Materiale alloggiamento PE
Tipo di guarnizione Blocco a vite

Supporto tecnico