Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1640647 |
1670293 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Diametro cavo (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Gamma temperatura (°C) | Materiale contatto | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Tipo di connettore (categoria) | Standard | Contatto guida (PE) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale del connettore (min.) (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 30 | 26 giorni | 17.5 | 250 | 6-12 | 25 | -25 - +50 | - | IDC | Passante | Connettore filo | - | No | PA | - | 0.75 | |||
8.30 € | 30 | 26 giorni | 3 | 125 | - | 18.60 | -25 - +85 | CuZn, placcatura in stagno | CEE 7/16 CEE maschio | - | Passante per connettore a banana | conforme a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | PE | Blocco a vite | - |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | AWG | 18–16 | Numero di pin | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Verde | Serie (connettori) | QUICKON | Merci industriali | Sì |
Angolo di collegamento(°) | 180 | Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Diametro cavo(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Gamma temperatura(°C)
Materiale contatto
Collegamento (componenti)
Tipo connettore
Tipo di connettore (categoria)
Standard
Contatto guida (PE)
Materiale alloggiamento
Tipo di guarnizione
Sezione trasversale del connettore (min.)(mm2)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali