Passaparete Q 1.5 / 3FL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1640663
1670264
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro di montaggio
(mm)
Gamma temperatura
(°C)

10.98 €

20 26 giorni 22.5-40 - +85

10.98 €

20 7 giorni 20.4-25 - +85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 1 Tensione nominale(V) 125 Valore nominale IP IP67
AWG 18–16 Numero di pin 2 + PE Colore Verde
Materiale contatto CuZn, placcatura in stagno Collegamento (componenti) CEE 7/16 CEE maschio Tipo di connettore (categoria) Passante per connettore a banana
Serie (connettori) QUICKON Standard conforme a UL 94 PA VO · UL-/ CSA Merci industriali
Contatto guida (PE) Angolo di collegamento(°) 180 Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) 1.5
Materiale alloggiamento PE Tipo di guarnizione Blocco a vite

Supporto tecnico