Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1437261 |
1641471 |
1643000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Valore nominale IP | AWG | Diametro cavo (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma temperatura (°C) | Colore | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Tipo di connettore (categoria) | Serie (connettori) | Merci industriali | Contatto guida (PE) | Angolo di collegamento (°) | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | Materiale alloggiamento | Sezione trasversale min (mm²) | Tipo di connettore (scatole di distribuzione) | Scatola di distribuzione (categoria) | Indicatore di stato | Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 12 | 40 giorni | - | - | [Disponibile] IP65/67 | - | - | - | 55.9 | -25 - +80 | Nero | CEE 7/16 CEE maschio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connettore Quickon | Splitter QUICKON | Nessun LED | Accessori | |||
12.25 € | 20 | 7 giorni | 15 | 250 | [Disponibile] IP67 | 18–16 | 6-12 | 20 | - | -25 - +50 | Verde | IDC | Passante | Connettore filo | QUICKON | Sì | No | 180 | 1.5 | PA | 0.75 | - | - | - | - | |||
11.99 € | 20 | 7 giorni | 15 | 250 | [Disponibile] IP67 | 18–16 | 6-12 | 20 | - | -25 - +50 | Nero | IDC | Passante | Connettore filo | QUICKON | Sì | No | 180 | 1.5 | PA | 0.75 | - | - | - | - |
Loading...
Numero di pin | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Valore nominale IP
AWG
Diametro cavo(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma temperatura(°C)
Colore
Collegamento (componenti)
Tipo connettore
Tipo di connettore (categoria)
Serie (connettori)
Merci industriali
Contatto guida (PE)
Angolo di collegamento(°)
Sezione trasversale del connettore (max)(mm²)
Materiale alloggiamento
Sezione trasversale min(mm²)
Tipo di connettore (scatole di distribuzione)
Scatola di distribuzione (categoria)
Indicatore di stato
Tipo di scatola sensore e attuatore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali