Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1551684
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 5 | Codifica | B | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore maschio M12, integrato |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore maschio M12, integrato | Connettore standard | Connettore sensore | Tipo connettore | Adattatore, con flangia |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Attacco filettato | M12 |
Si trova sulla pagina di Passaparete SACC-5P-DSI-M12MSB / FSB, il codice articolo è il seguente: 1551684.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1551684.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali