Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1542729 |
1542732 |
1556621 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cable rated voltage (V) | Diametro esterno (mm) | Corrente nominale (A) | Numero totale di pin | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 12 | 84 giorni | 60 | 1.20 | 4 | 5 | 0.34 | |||
22.49 € | 9 | 7 giorni | 30 | 1.15 | 2 | 8 | 0.25 | |||
15.79 € | 12 | 84 giorni | 250 | 1.20 | 4 | 4 | 0.34 |
Loading...
Lunghezza(m) | 0.5 | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, incorporato |
Materiale guaina | TPE | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore femmina M12, integrato | Attacco filettato | M12 |
Configura
Proprietà di base
Cable rated voltage(V)
Diametro esterno(mm)
Corrente nominale(A)
Numero totale di pin
Sezione trasversale del connettore (max)(mm²)
Attributi opzionali